PanelSeT S3X
Coffrets inox et accessoires
Caractéristiques
- Corps d'une seule pièce (structure en croix), profil avant en forme de gouttière
- Matériel : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Versions:
- 17 dimensions avec porte pleine en inox 304L et aussi en 316L
- 6 dimensions avec porte transparente en inox 304L - Degré de protection et tenue aux impacts :
- IP66 (IEC60529)
- IK10 porte plein (IEC62262)
- IK08 porte vitrée (IEC62262) - Trois solutions de finition :
- Le brossage Scotch brite®
- Le microbillage (sur demande)
- La peinture de protection (sur demande) - Certifications:
- IEC62208 (Bureau Veritas)
- CUL
Bénéfices
Enveloppes pour les environnements exposés !
- Une gamme complète d'enveloppes: plusieurs dimensions et différentes qualités d'inox. Une grande gamme d'accessoires
- Esthétique: une très bonne image soit avec porte pleine ou transparente
- Etanchéité: le profil avant en forme de gouttière lui confère une protection totale contre les poussières et les projections d'eau. Assure le degré de protection IP55 et protège l'intérieur de l'enveloppe quand la porte est ouverte
- Qualités d'inox: les coffrets S3X sont disponibles en deux qualités d'inox : alimentaire et marin, selon leur application et environnement
- Propre et hygiénique: les différentes solutions de finition de haute gamme sont très faciles à nettoyer
- Robustesse: tenue aux impacts mécaniques externes : IK10/IK08 (porte vitrée). Profil ou cadre renfort de la porte
- Offre personnalisée sur demande
Solutions
Deux qualités d'inox :
- AISI 304L: les plus couramment utilisé dans l'environnement de l'aliment pour sa tenue à la corrosion et à son nettoyage
- AISI 316L: préconisé en milieu salin ou chloré pour sa très haute résistance à la corrosion grâce à la présence de molybdène