PanelSet SD
Pupitre en acier
Produits
Présentation
Caractéristiques
- Tôle d'acier pliée et soudée, épaisseur 15/10mm. Finition structurée, poudre époxy-polyester, couleur gris RAL7035
- Degré de protection IP55 suivant la norme IEC60529
- Tablette console équipée d'un compas de retenue pneumatique. Ouverture à 75°. Profilés de renfort perforés au pas de 25mm
- Fermeture par serrure double barre 3mm (autres inserts disponibles pour la poignée pour porte arrière, en option)
- Pupitre équipé de rails de réglage au pas de 25mm et équerres
- Plaque passe-câbles en 2 parties réglables, avec joint en polyuréthane
- Mise à la terre M8x18mm pour le raccordement équipotentiel entre la porte et le corps du pupitre
- Porte arrière équipé d'une fermeture 3 points, uniquement sur le pupitre avec console
- Socle modulaire optionnel composé de deux références
- Certifications :
- BV IEC 60529
Bénéfices
Les meilleures solutions pour vos stations de travail
- Grande robustesse pour une meilleure protection du matériel installé
- Installation facile, compatibilité avec les composants dialogue homme-machine
- Large gamme de dimensions qui permettent de répondre aux exigences du client
- Compatibilité totale avec la plupart des accessoires de la gamme Spacial SF/SM
- Différent choix de pupitres = Solution pour le client
- avec ou sans châssis plein
- avec ou sans console
- largeurs (600, 800, 1000 et 1200 mm)
- avec panneaux arrière accessibles ou soudés - Sécurité :
- Mise à la terre sur la porte, corps et châssis plein
- Retenues pneumatiques pour une fermeture en douceur - L'accès de câble facile grâce à la plaque passe-câbles réglable
- Accès complet (avant et arrière)
- Réduction de stock grâce au socle modulaire
- Services :
- couleurs, dimensions, montage d'accessoires ou service personnalisé (offre configurée et spécifique)
Solutions
- Industrie :
- Contrôle et automatisation
- Gérer et communiquer des données