PanelSeT SFX
Cellules inox et accessoires
Produits
Présentation
Caractéristiques
- Armoire associable, ossature pleine (non démontable) comprenant la face arrière, le haut et le bas, le tout monobloc
- Matériel: Acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Versions:
- 8 dimensions en inox 304L
- Option en inox 316L sur demande - Degré de protection et tenue aux impacts :
- IP55 (IEC60529)
- IK10 (IEC62262) - Trois solutions de finition :
- Le brossage Scotch brite®
- Le microbillage (sur demande)
- La peinture de protection (sur demande) - Certifications :
- IEC62208 (Bureau Veritas)
- CUL
Bénéfices
Enveloppes pour les environnements exposés !
- Une gamme complète d'enveloppes: Plusieurs dimensions et différentes qualités d'inox. Une grande gamme d'accessoires y compris les châssis 19"
- Etanchéité: Le profil avant en forme de gouttière lui confère une protection totale contre les poussières et les projections d'eau. Assure le degré de protection IP55 et protège l'intérieur de l'enveloppe quand la porte est ouverte
- Qualité d'inox: Les cellules SFX sont disponibles en deux qualités d'inox : alimentaire et marin, selon leur application et environnement
- Propre et hygiénique: Les différentes solutions de finition de haute gamme sont très faciles à nettoyer
- Robustesse: Tenue aux impacts mécaniques externes : IK10/IK08 (porte vitrée). Profil ou cadre renfort de la porte
- Offre personnalisée sur demande
Solutions
Deux qualités d'inox :
- AISI 304L: Les plus couramment utilisé dans l'environnement de l'aliment pour sa tenue à la corrosion et à son nettoyage
- AISI 316L: Préconisé en milieu salin ou chloré pour sa très haute résistance à la corrosion grâce à la présence de molybdène