ClimaSys CC
Appareils de régulation thermique par thermostats mécaniques et électroniques, sondes de température et d'humidité pour enveloppes universelles.
Caractéristiques
Les thermostats permettent de maintenir la température interne de l'enveloppe et envoient un signal lorsque certaines valeurs définies sont dépassées :
- Valeur maximale (action de refroidissement)
- Valeur minimale (action de réchauffement)
L'offre
- 11 modèles
- Régulation de la température : thermostats réglables, simple ou double
- Régulation de l'humidité relative : hygrostats réglable ou fixe
- Régulation de la température et de l'humidité relative : hygrotherm réglable
- Certifications : UL
Bénéfices
Température et humidité sous contrôle !
- Large plage de régulation de température
- Dimensions réduites
- Terminaux facilement accessibles
- Puissance de raccordement élevée
- Solution bon marché
- 4 types de fixation (nouveauté) :
- sur rail DIN 35-mm
- sur profilé Spacial
- sur traverse VDI
- sur châssis
Solutions
- ClimaSys CC est normalement utilisé pour maintenir la température/humidité correcte à l'intérieur de l'enveloppe par ventilateurs de contrôle, résistances chauffantes, et/ou des alarmes
- Contrôle et automatisation industriel
- Outdoors
- Traitements des eaux
- Industries automobiles
- OEMs
- Distribution électrique