Altivar HVAC ATH600

Variateurs de vitesse jusqu'à 250kW (400 ch) pour garantir des performances fiables des équipements CVC et une efficacité durable dans les bâtiments commerciaux,les établissements de santé.

Fait partie de Altivar

L'Altivar CVC ATH600 offre un rendement élevé, une grande fiabilité ainsi qu'une sécurité et une cybersécurité certifiées. Conçu pour offrir une grande simplicité d'utilisation et résister aux environnements difficiles, il optimise la disponibilité et le rendement énergétique dans les applications CVC-R les plus exigeantes. Grâce à ses capacités de connectivité avancées et à sa large plage de puissance (0,75 à 250 kW / 1 à 400 ch), il optimise la gestion des compresseurs, des pompes et des ventilateurs dans les bâtiments commerciaux et les installations critiques.Altivar HVAC ATH600 delivers high efficiency, reliability, and certified safety and cybersecurity. Built for simplicity and harsh environments, it boosts uptime and energy performance across demanding HVACR applications. With advanced connectivity and a wide 0.75–250 kW (1–400 HP) range, it optimizes control of compressors, pumps, and fans for commercial and critical buildings.
Altivar HVAC ATH600 Schneider Electric Variateurs de vitesse jusqu'à 250kW (400 ch) pour garantir des performances fiables des équipements CVC et une efficacité durable dans les bâtiments commerciaux,les établissements de santé.