Twido
Contrôleurs programmables
Caractéristiques
- Produit Tout en un, raccordement bornier à vis
- 10 bases compactes 10, 16, 24, 40 E/S dont 6 bases extensibles de 4 à 7 modules d’E/S TOR (divers modes de raccordement) ou analogiques, options afficheur, horodateur, mémoire…
- Alimentation 24 VDC ou 100…240 VAC
- Modbus, CANopen, Ethernet (intégré sur le 40 E/S)
Twido Modulaire
- Taille très réduite (40 E/S pour 95 x 90 x 70 mm), raccordement par bornier à vis débrochable ou HE10 (précâblage)
- 5 bases 20 ou 40 E/S extensibles de 4 à 7 modules d’E/S TOR (divers modes de raccordement) ou analogiques, options afficheur, horodateur, mémoire…
- Alimentation 24 VDC
- Modbus, CANopen, Ethernet
Twido Extrême
- IP67, température - 40° à + 110°C
- 1 base non extensible 41 E/S
- Alimentation 12 ou 24 VDC
- Modbus, CANopen, CANJ1939 intégrés
Bénéfices
Votre tranquillité d'esprit
Ouvert à de nombreux réseaux de communication, flexible grâce à ses 3 types de bases ("Compact", "Modulaire" et "Extrême") et sa large gamme d'entrées/sorties, Twido et son logiciel TwidoSuite apportent des solutions simples et astucieuses à toutes vos problématiques.
Solutions
- Installations simples et unitaires : gestion d’éclairage, chauffage et climatisation, gestion d’accès et contrôle/surveillance...
- Machines répétitives et compactes : convoyeurs, ascenseurs, distributeurs automatiques...