Modicon Quantum
Automates programmables pour le contrôle du process
Caractéristiques
Quantum propose un processeur performant en instructions boléennes, sur mots et sur flottants.
- 5 langages IEC de base : LD, ST, FBD, SFC, IL
- Un système multitâche de haut niveau
- Capacité mémoire jusqu’à 7 Mo grâce aux extensions PCMCIA
- Traitement spécial des modules pour ambiance corrosive, modules E/S de sécurité intrinsèque et catalogue élargi avec offre modules partenaires
- Processeurs et modules d'E/S de sécurité
- Solutions Hot-Standby "Plug&Play" haute performance avec écran/clavier LCD pour diagnostic local
- Nombreux ports de série : port USB, port Ethernet TCP/IP avec serveur Web, port maître CANopen ou FIP, port série
- Modbus, en face avant
- Module In-Rack PRIFIBUS-DP.
Bénéfices
Doté d’une large gamme de processeurs, Modicon Quantum répond parfaitement aux besoins des procédés complexes. La puissance de ses processeurs vous assure les meilleurs temps de cycle en intégrant toujours plus de fonctions de communication, diagnostic, flexibilité mémoire et stockage de données. Maintenant disponible le Quantum Safety System est certifié par Rheinland TUV. Simple d’utilisation il est prêt à intégrer votre système d’automatisme.
Solutions
- Contrôle de process
- Sécurité
- Infrastructures