Modbus

Bus ancienne génération

-
Modbus Schneider Electric Bus ancienne génération

Caractéristiques

  • Fip : Automates (Série 7, série 1000, Modicon TSX Micro, Premium) - Variateurs - E/S IP 20/IP 67 - Terminaux opérateurs - Identification inductive
  • Modbus Plus : Automates (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro,Compact - Variateurs - E/S IP 20/IP 67 - Terminaux opérateurs
  • Modbus : Automates (Série 7, série 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) - La plupart des équipements Telemecanique
  • Uni-Telway : Automates (Série 7, Modicon TSX Micro, Premium) - La plupart des équipements Telemecanique
  • Liaisons séries : Automates (Série 7, série 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido)

Bénéfices


Intégrez facilement de nouveaux équipements à votre parc installé

Universellement reconnu et largement utilisé, le bus de terrain Modbus est aujourd’hui encore un standard de communication incontournable et ouvert, supporté par bon nombre de produits du marché. Fip et Modbus Plus sont toujours retenus pour leur performance, leur ouverture et leur haut niveau d’intégration. Les liaisons séries permettent de connecter tout équipement hors protocoles.

Solutions

  • Toutes.