Découvrez le démarreur progressif Altivar ATS22
Découvrez le démarreur progressif Altivar ATS22
À propos du démarreur progressif Altivar ATS22
Les démarreurs progressifs Altivar ATS22 ont été conçus pour répondre aux exigences de performance des applications où la robustesse, la sécurité du personnel et des équipements et la facilité de mise en œuvre sont une priorité.
Les démarreurs-ralentisseurs/arrêt progressif Altistart 22 prennent en charge le démarrage et l'arrêt commandés, via la tension et le couple, des moteurs asynchrones à cage d'écureuil triphasés pour des puissances allant de 4 à 400 kW. Ils sont fournis prêts à l’emploi dans les applications standard avec protection moteur de classe 10.
Économies d'énergie avec la solution de gestion des moteurs
Les moteurs sont des actifs critiques, et les grands consommateurs d'énergie électrique consomment en moyenne 60 % de l'énergie électrique dans les entreprises industrielles. Une approche architecturale robuste, testée et validée de la gestion de vos moteurs libère davantage de sécurité et de performances pour vos moteurs, ce qui permet une gestion avancée des actifs et une efficacité énergétique renforcée.
Avec un vaste portefeuille d'offres, des compétences et un savoir-faire, Schneider Electric peut vous aider à bâtir une solution d'intégration moteur durable pour l'ensemble du système électrique et des processus industriels.
Avantages du démarreur progressif Altivar ATS22
Avantages du démarreur progressif Altivar ATS22
Appareil tout-en-un
Conçu pour la plupart des infrastructures et des applications industrielles.
Fonctions de protection intégrées
Le démarreur progressif Altivar ATS22 inclut de nombreuses fonctions de protection pour le moteur et la machine.
Facile à utiliser
Fonctions multiples pour faciliter l'intégration dans les systèmes de contrôle.
Solution rentable
Réduisez les contraintes associées à la distribution électrique tout en économisant sur l'installation et le fonctionnement de la machine.
Caractéristiques
Caractéristiques
Simplifie l'installation et le fonctionnement
- Fait gagner du temps sur le câblage (6 bornes au lieu de 12)
- Optimise la taille de vos enceintes (produit très compact)
- Minimise les échauffements (faible dissipation thermique)
- Réduit le nombre de composants à gérer (produit multifonction)
- Protège vos installations
Minimise les secousses et les chocs
- Réduit les contraintes mécaniques sur les machines
- Augmente la durée de vie de vos installations
- Empêche les pannes d'installation en détectant et en signalant des défauts tels qu'un moteur bloqué, une sous-charge ou une mise à la terre incorrecte de l'une des 3 phases
- Un produit sûr avec de nombreuses fonctions intégrées
Fonctions de dérivation et de sécurité
- Dispositifs de protection pour la surveillance du moteur, de l’installation électrique et du démarreur lui-même
- Configuration et fonctionnement simples avec :
- 4 diodes électroluminescentes (DEL)
- 4 touches de navigation
- affichage à 4 chiffres
- Logiciel SoMove pour la configuration sur PC et le transfert de la configuration via Bluetooth® ou à l’aide d’un câble
- Cartes revêtues en série pour une meilleure résistance aux environnements difficiles
Solution économique
- Contournement intégré
- Taille optimisée et câblage réduit
- Contrôle du couple pendant les phases d'accélération et de décélération
Protection complète du moteur et du démarreur
- Réduction des contraintes mécaniques (surtensions, coups de bélier sur les pompes, etc.)
- Détection des défauts moteur (thermique, court-circuit, défaut de terre, déséquilibre de phase, etc.)
- Limitation des pointes de courant
Fonctionnement facile
- Solution « Tout en Un » et réglage « Zéro » pour une application standard
- Fonctions de protection intégrées de base
- Affichage LED et navigation simple à l’aide de 4 touches
- Logiciel de mise en service SoMove.
Les fonctions intégrées des démarreurs progressifs de l’Altivar ATS22 sont compatibles avec les types d'application les plus courants dans les secteurs de la construction, des infrastructures ou de l'industrie :
- Pompes centrifuges, pompes à piston
- Ventilateurs
- Compresseurs à vis
- Manutention (convoyeurs, ...)
- Turbine
- Compresseur de réfrigération
- Compresseur à vis
- Courroie de convoyeur
- Convoyeur
- Machines spécialisées (agitateurs, mélangeurs, centrifugeuses)
Ils peuvent être utilisés pour des applications en dehors des caractéristiques standard, mais cela peut impliquer un déclassement d'au moins une puissance nominale. Exemples d'applications en dehors des caractéristiques standard :
- Plus de démarrages
- Protection thermique moteur supérieure à la classe 10
- Courant excessif requis au démarrage
- Températures ambiantes ou altitudes non standard
Applications
Applications
Eaux et eaux usées
En savoir plusAgroalimentaire
En savoir plusExploitation minière, minerais et métaux
En savoir plusÉnergies et chimie
En savoir plus
Vidéos tutorielles
Vidéos tutorielles
Programmation des paramètres de base du démarreur progressif Altistart ATS22
Tutoriel pour la programmation de la configuration de base du démarreur progressif Altistart 22 (ATS22).
Connexion et configuration de l’ATS22 avec SoMove
Tutoriel pour connecter et configurer ATS22 avec SoMove
Configuration du démarreur progressif Altistart 22 pour la commande à 3 fils
Tutoriel pour la configuration du contrôle 3 fils sur les démarreurs progressifs Altistart 22 (ATS22) avec un bouton-poussoir d'arrêt momentané normalement fermé sur LI1 (Logical Input 1) et un bouton-poussoir de démarrage normalement ouvert sur LI2 (Logical Input 2).
Augmentation du couple de démarrage sur les démarreurs progressifs Altistart 22
Tutoriel pour la configuration du couple de démarrage sur les démarreurs progressifs Altistart 22 (ATS22) pour soutenir des applications spécifiques et éviter les défauts de surintensité/surcharge ou de temps de démarrage excessif.
Ressources supplémentaires
Ressources supplémentaires