SoMove Mobile
Logiciel de mise en service pour téléphones portables
Caractéristiques
SoMove Mobile est une application qui transforme votre téléphone portable en outil de réglage et de configuration des variateurs. Puissant et convivial, SoMove Mobile s’appuie sur le confort et la simplicité qu’apportent les téléphones portables et la connexion sans fils Bluetooth®.
SoMove Mobile : partenaire de SoMove.
SoMove Mobile est totalement compatible avec SoMove (PC) : les fichiers de configuration peuvent être échangés facilement entre les deux applications.
SoMove Mobile : comment l’obtenir ?
SoMove Mobile est disponible gratuitement en téléchargement dans la rubrique logiciels des produits compatibles.
SoMove Mobile et mon téléphone portable ?
SoMove Mobile a été développé pour les téléphones de type « Symbian » sur la base du standard: Java ME.. Pour utiliser SoMove Mobile il vous suffit tout d’abord, de vérifier si votre téléphone satisfait aux pré-requis donnés ci-dessous
SoMove Mobile lite | SoMove Mobile | |
Configuration | CLDC 1.1 | CLDC 1.1 |
Profile | MIDP 2.0 | MIDP 2.0 |
| JSR supported |
|
|
Memory available for Java applications (JARs) | >=256kB (Taille du fichier .jar) | >=256kB (Taille du fichier .jar) |
Screen resolution in pixels | No constraints | Pixel width >=240 |
Les informations contenues dans ce tableau peuvent vous être confirmées par le fabricant de votre téléphone ou par votre opérateur.
Bénéfices
SoMove Mobile, vous rapproche de vos clients : OEM et utilisateurs finaux peuvent échanger facilement les configurations via les services de base du téléphone :
- Echanges distants de fichiers de configuration ou de diagnostic (MMS, e-mail,...) ou locaux (Bluetooth®, USB,...)
Solutions
SoMove Mobile est destiné à tout intervenant dans la mise en oeuvre, l'exploitation et la maintenance d'un variateur de vitesse Altivar : une mise au point, réglage des paramètres ou transfert des fichiers de configuration. Il est tout particulièrement adapté aux équipes de mise en service et de maintenance