Harmony Wireless Push buttons & Ecosystem

Unités de commande sans fil et sans pile au diamètre de 22 mm pour les applications dans les bâtiments et l'industrie.

Fait partie de Harmony

Composée d'un émetteur et d'un récepteur, ce système exploite une transmission radio de 2,4 Ghz. Il est destiné à la réalisation de dispositif de commande mobile ou fixe sans câblage, très facile à installer et fiable jusqu'à 250 m de portée au maximum. Harmony XB5R est disponible via des packs prêts à l'emploi ou à travers des produits individuels pour une solution sur mesure.
Harmony Wireless Push buttons & Ecosystem Schneider Electric Unités de commande sans fil et sans pile au diamètre de 22 mm pour les applications dans les bâtiments et l'industrie.