FBX
RMU à isolement dans le gaz jusqu'à 24 kV
Caractéristiques
Tableau à isolement dans le gaz
Le tableau FBX compact, isolé dans le SF6 est destiné à la distribution secondaire.
Dans sa version compacte (FBX-C), il agit comme un RMU Ring Main Unit. Il propose jusqu'à cinq fonctions différentes dans un seul contenant et peut facilement être intégré dans une sous-station ou une éolienne.
Dans sa version extensible (FBX-E), il est entièrement modulable et s'adapte parfaitement aux applications industrielles.
À la fois innovant et fiable, il est respectueux de l’environnement, ne demande pratiquement aucun entretien et est très facile à installer et à utiliser.
- Tableau isolé dans le SF6 pour la distribution secondaire
- Interrupteur-sectionneur SF6
- Protection par fusible ou disjoncteur à vide
- Deux versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible)
- Conformité CEI 62271-200
- Tension nominale : 12/17,5/24 kV
- Courant nominal du jeu de barres : 630 A
- Courant nominal assigné : 630 A
- Courant nominal de résistance courte durée : jusqu'à 21 kA 3s (jusqu'à 25 kA 1s pour 12 kV)
- Tenue à l'arc interne : jusqu'à 25 kA 1s
- Dimensions L x H x P en mm : 2 interrupteurs + protection fusible ou disjoncteur :
- 1000 x 1380 x 750 - Option : contrôle-commande et surveillance à distance
Période : 18 mois
Bénéfices
- Installation et mise en service simplifiées
- Conception compacte avec petites dimensions
- Installation facile et extension avec connexion enfichable
- Panneau très clair avec indicateurs de position
- Compartiments spacieux pour les câbles permettant d’accéder facilement aux traversées
- Improved continuity of service
- Continuité du service LSC2A
- Contrôle-commande et surveillance à distance
- Protégé contre les inondations
- Insensible à l’environnement même dans des zones très polluées
- Sans maintenance
- Augmente la sécurité du personnel
- Tenue à l'arc interne
- Verrouillages intégrés pour protection parfaite
- Verrouillage par cadenas disponible pour toutes les opérations
- Respectueux de l’environnement et entièrement recyclable