MiCOM P841

Réenclencheur multifonction

Fait partie de PowerLogic™

Protection de secours, réenclencheur, schémas de contrôle ou d'automatisme
MiCOM P841 Schneider Electric Réenclencheur multifonction

Caractéristiques

Le MiCOM P841 est utilisé pour le contrôle-commande et la protection de secours des départs dans les réseaux de transport d’électricité.

Les modèles suivants sont disponibles :

  • MiCOM P841 modèle A pour les applications à disjoncteur unique avec 16 entrées et 14 sorties
  • MiCOM P842 modèle B pour les applications à deux disjoncteurs avec 24 entrées et 32 sorties

Garantie contractuelle

Durée : 2 ans

Bénéfices

  • Solution tout en un
  • Interfaçage facile avec les protocoles SCADA et CEI 61850
  • Informations claires sur les LED tricolores
  • Touches de fonction programmables
  • Souplesse d’application

Solutions

Application de réenclenchement monophasé ou triphasé

La protection P841 modèle A peut être utilisée comme une solution de réenclenchement et de contrôle de synchronisme pour les applications à disjoncteur unique
La protection P841 modèle B peut être utilisée comme une solution de réenclenchement et de contrôle de synchronisme pour les applications à disjoncteur et demi, jeu de barres double ou en anneau avec commande de deux disjoncteurs