MiCOM P740

Protection numérique de jeu de barres centralisée

Fait partie de PowerLogic™

Protection numérique de jeu de barres centralisée.
MiCOM P740 Schneider Electric Protection numérique de jeu de barres centralisée

Caractéristiques

La MiCOM P740 est une protection différentielle basse impédance des jeux de barres. Elle protège parfaitement tous les types de configurations de jeux de barres pour tous les niveaux de tension.

L’une des protections les plus rapides dans sa catégorie, la MiCOM 740 assure une protection sûre et sensible, s’adapte facilement à toutes les configurations et peut être utilisée avec différents types de TC.


Configuration innovante pour une architecture centralisée ou distribuée

La protection MiCOM P740 offre une combinaison unique de sécurité, de vitesse et de sensibilité fondée sur de nombreuses techniques innovantes incluant la détection de saturation des TCs ainsi que des algorithmes de traitement dynamique de topologie. Avec un temps de fonctionnement typique de 13 ms, la protection P740 est l’une des plus rapides dans sa catégorie et satisfait aux exigences les plus rigoureuses des réseaux de transport d’énergie THT et UHT.

Son architecture peut être centralisée ou distribuée, contribuant ainsi à une plus grande facilité de maintenance, d'exploitation et d'extension ultérieure du jeu de barres.

Communication optimale

Grâce aux protocoles CEI 61850-8-1 et CEI 60870-5-103, la P740 s’intègre facilement dans tout système de contrôle-commande de poste.

Garantie contractuelle

Durée : 2 ans

Bénéfices

Rapide, adaptable et convivial

Avec un temps de fonctionnement typique de 11-15 ms, la protection MiCOM P740 garantit des déclenchements rapides sur défaut. Elle s’adapte à toutes les configurations de jeux de barres et peut être utilisée avec différents types de TC. Des câble à fibres optiques  assurent une communication rapide entre l’unité centrale et les unités périphériques avec un haut niveau d'isolement et une immunité aux signaux parasites.