MiCOM P746
Protection numérique de jeu de barres décentralisée
Caractéristiques
La protection numérique centralisée de jeu de barres MiCOM P746 protège parfaitement tous les types de configurations de jeux de barres pour tous les niveaux de tension jusqu'aux très hautes tensions.
Des techniques et des algorithmes de traitement dynamique de topologie qui ont fait leur preuve offrent une combinaison de sécurité, de vitesse et de sensibilité;.
Avec un temps de déclenchement type de 12 ms avec une option de contacts rapide ou de 17 ms avec des contacts standard, la protection P746 est l'une des plus rapides de sa classe. Par ailleurs, les déclenchements peuvent être synchrones ou séquentiels.
Entièrement communicante avec les protocoles CEI 61850-8.1, Courier, DNP3.0, Modbus et CEI 103, la P746 s’intègre facilement dans tout système de contrôle-commande de poste.
La protection P746 s’adapte aux changements dynamiques de la topologie du jeu de barres grâce à des algorithmes de traitement de réplication de l’état du poste. Celle-ci peut être affichée sur un PC avec l’outil de surveillance dynamique de poste en temps réel.
La protection différentielle de jeux de barres MiCOM P746 permet une configuration mono-boîtier ou trois boîtiers. Très facile à utiliser, elle permet une utilisation et une maintenance aisées du jeu de barres.
Garantie contractuelle
Durée : 2 ans
Bénéfices
- Déclenchement rapide sur défaut (temps de déclenchement typique 12 ou 17 ms)
- Déclenchement synchrone ou séquentiel
- Adapté aux configurations simples de jeux de barres
- Conformité CEI 61850-8.1
- Fonctionne avec différents types de TC
- Touches de fonction et de raccourci programmables et LED tricolores
Solutions
La MiCOM P746 peut prendre en charge jusqu'à :
2 zones plus zone totale avec la solution 1 ou 3 boîtiers et 4 zones avec la solution double 1 ou 3 boîtiers :
- 1 TP, jusqu’à 6 TC, 6 disjoncteurs et 12 sectionneurs avec la solution mono boîtier
- 2 TP, jusqu’à 12 TC, 12 disjoncteurs et 14 sectionneurs avec la solution double mono boîtier
- 2 TP, jusqu’à 18 TC, 18 disjoncteurs et 36 sectionneurs avec la solution trois boîtiers
- 2 TP, jusqu’à 36 TC, 36 disjoncteurs et 72 sectionneurs avec la solution double 3 boîtiers