MiCOM P43x
Protection de distance
Caractéristiques
Les protections de distance P43x et équipements tout-en-un sont conçus pour une protection sélective et un contrôle des réseaux MT et HT contre les courts-circuits, les défauts à la terre et les surcharges. Ces relais offrent une gamme complète de fonction de protection incluant des options matériels et logiciels permettant de répondre à toutes les demandes. L'équipement tout-en-un P439 permet de contrôler jusqu'à 10 tranches électriques (disjoncteurs, sectionneurs..) en utilisant une librairie allant jusqu'à 250 modèles pré-programmés réduisant ainsi le temps d'ingénierie.
Les échanges se font à l'aide de communication série (CEI 60870-5-101, 103, Courier, DNP ou Modbus) ou d'interface Ethernet utilisant la CEI 61850.
La protection évolutive et modulaire P43x est disponible au format 4U (40TE ou 84TE), adapté pour les montage en sailli, en panneau ou en rack. Les connexions externes s’effectuent à l’aide de bornes à cosse ou des bornes à cage selon les préférences de l'opérateur.Une IHM détachable est disponible pour accroître la sécurité et la sûreté de fonctionnement. Alternativement, la protection est également disponible dans un boîtier compact P430C lorsque la place est limitée.
Garantie contractuelle
Durée : 2 ans
Bénéfices
Protection de distance modulaire et complète
- Gamme complète et avancée de fonctions de protection et de contrôle appropriées aux exigences de nombreux systèmes.
- Matériel modulaire pour une adaptation simple aux besoins des différents types d'applications
- Boîtier universel compact qui convient aussi bien pour montage mural ou encastré.
Solutions
L'équipement multifonction de distance couvre une large gamme d'applications dans le domaine de la protection et du contrôle des départs :
- de câbles,
- de lignes aériennes.