MiCOM P44x

Protection de distance pour tous types d'applications

Fait partie de PowerLogic™

Protection de distance pour tous types d'applications
MiCOM P44x Schneider Electric Protection de distance pour tous types d'applications

Caractéristiques

Les MiCOM P44x fournissent une protection de distance ultra-rapide des réseaux électriques aériens et souterrains ainsi qu'une large gamme de protection et de contrôle. Ils bénéficient également de nombreux protocoles de communication série et Ethernet incluant la CEI 61850 ainsi qu'une IHM performante multilingue incluant le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe et le chinois.


Basé sur une longue expérience des principes des caractéristiques quadrilatérales (polygone) ou mho, les protection P44x offrent également des protections performantes suivantes :

  • zones de contournement de charge,
  • gamme complète de schémas de téléactions,
  • alarme et blocage des pompages ou des oscillations de puissance,
  • réenclenchement en plusieurs cycles avec contrôle de synchronisme.

Dans des boîtiers 4U, 40TE, 60TE ou 80TE les protections P44x fournissent une détection du défaut ultra rapide (entre 0,7 à 1 cycle suivant les modèles). Les P441, P442 et P442 opèrent en fonction de caractéristiques quadrilatérales (polygones) alors que les P443, P445 et P446 utilisent les caractéristiques mho.

Garantie contractuelle

Durée : 2 ans

Bénéfices

  • Expérience de plus de 25 ans dans le domaine
  • Elimination ultra rapide des défauts pour optimiser la stabilité du réseau et la gestion du profil de tension
  • Caractéristiques polyvalentes afin de garantir la stabilité pour toutes les conditions de charge
  • Protection et contrôle dans un même boîtier
  • Simplicité de réglage et de test (le relais détermine ses propres paramétrages en fonctions des données de la ligne à protéger (mho caractéristiques)

Solutions

Les protections de distance multifonction rapide P44x offrent une combinaison inégalée de vitesse, de sécurité et de sélectivité pour tous les types de défauts affectant les réseaux électriques MT et HT tels que :

  • les câbles enterrés,
  • les lignes simples, les lignes à piquages,
  • les lignes avec plusieurs sources homopolaires,
  • les lignes hétérogènes, les lignes compensées série et les lignes parallèles.