MiCOM P53x

Protection différentielle des lignes ou câbles

Fait partie de PowerLogic™

Protection de différentielle de ligne compacte
MiCOM P53x Schneider Electric Protection différentielle des lignes ou câbles

Caractéristiques

La gamme de P53x fournit une protection de différentiel de ligne à deux extrémités incluant toutes les interfaces de communication nécessaires.

La P530C est une protection de différentiel de ligne compacte qui peut directement remplacer le PQ741, Le P530C peut fournir de nouvelles caractéristiques et fonctions tout en gardant une compatibilité de connection avec son prédécesseur. Une multitude de fonctions de protection supplémentaires de court-circuit et de surcharge sont mis en oeuvre pour que le relais puisse être utilisé également comme protection de départ de lignes ou câbles. Des fonctions de protection directionnelle de surintensité, de détection de défaut à la terre et de supervision de tension sont également disponibles grâce à l'option de mesure de tension triphasée.

Le MiCOM P532 est un équipement économique de protection différentielle de ligne. Les fonctions de commande facultatives permettent au P532 de commander jusqu'à six appareillages installés dans une baie et d'en surveiller leurs positions de contact.

La P530C est fournie dans une solution compacte, tandis que P532 est fourni dans des tailles standard 4U en 40TE ou 84TE selon la configuration.

Garantie contractuelle

Durée : 2 ans

Bénéfices

  • 1A/5A dans un même équipement
  • Transformateurs de tension en option
  • Interface PCOMM entièrement configurable
  • Touches de fonctions (avec text sur l'IHM pour le P532)
  • Fonctions de contrôle en option (P532)
  • Solution d'espace optimisé avec la P530C

Solutions

Les MiCOM P53x sont des protections peu coûteuses de différentielles de ligne qui offrent des fonctions de contrôle pour une protection sélective et un contrôle des réseaux MT et HT contre les courts-circuits, les défauts à la terre et les surcharges.

2 versions de P53x sont disponibles :

  • fonctions complémentaires non-directionnel (sans transformateurs de tension)
  • fonctions supplémentaires et surveillance directionnelle de défaut à la terre (avec des transformateurs de tension)

Par ailleurs, lorsqu'il est fourni, il existe des options supplémentaires pour les unités de contrôle ou le contrôle automatique de synchronisme (ASC).

Gallerie

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE  - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE  - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Graphical HMI

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.