Blocs de test Easergy

Bloc de test et fiches de test pour schémas de protection électrique

Fait partie de PowerLogic™

Le bloc de test EASERGY offre des installations sûres et préconfigurées pour la surveillance et les tests d'injection secondaire dans tout schéma de protection de système d'alimentation. Modèles disponibles : ETB14, ETB14P, Easergy MiCOm P991, P992 et P993
Blocs de test Easergy Schneider Electric Bloc de test et fiches de test pour schémas de protection électrique

Caractéristiques

Deux gammes de qualité supérieure en termes de sécurité pour répondre à vos besoins :
  • Le bloc de test standard offre : EASERGY ETB14 (fiche ETB14P) comportant :
    - Court-circuit CT automatique
    - 14 circuits
    - Cassettes de déconnexion en deux temps (déconnectant d'abord les circuits de déclenchement, pour éviter un fonctionnement indésirable, déconnectant ensuite les circuits de courant et de tension)
    - Montage vertical ou horizontal
    - Fiche de test ETB14P
  • Le bloc de test avancé offre : EASERGY Micom P991 (fiche doigts multiples P992, fiche doigt unique P993)
    - Court-circuit CT automatique
    - 14 circuits
    - Cassettes de déconnexion en trois temps
    - Cassette de point de surveillance sans point de coupure
    - Fiche de test P992
    - La fiche de test a doigt unique fournit un mode sûr, isolé de surveillance de courant CT (P993)

Bénéfices

Ces blocs de test peuvent contenir des contacts de court-circuit CT.
Cela signifie que lors de l'insertion et du retrait de la fiche de test, tous les circuits CT connectés ne peuvent devenir circuit ouvert et par conséquent ne peuvent pas contenir de tension élevée potentiellement mortelle sur les contacts CT en circuit ouvert.

Solutions

Pratique pour tout type de protection, notamment Easergy, MiCOM, SEPAM ou d'autre marque

Gallerie

  • Easergy MiCOM P991
  • Easergy MiCOM P991 open
  • Easergy MiCOM P992
  • Easergy MiCOM P993

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.