MiCOM P64x

Protection et contrôle de transformateur

Fait partie de PowerLogic™

Protection différentielle et contrôle de transformateur
MiCOM P64x Schneider Electric Protection et contrôle de transformateur

Caractéristiques

Les transformateurs représentent une part majeure dans les coûts des installations d’un système électrique. Une durée de vie illimitée pour un transformateur, supprimant toutes contraintes mécaniques et électriques, serait idéale mais impossible. Dans ces conditions, les techniques innovantes de mesures, d’alertes, de déclenchements sur défauts et de compte-rendu permettent de planifier les opérations de maintenance préventive avant toute défaillance coûteuse.

Les défauts internes sont, avec les courts-circuits, les risques les plus importants pour les transformateurs, car ils génèrent les plus hautes énergies. S’ils ne sont pas éliminés rapidement, les dégâts sur le bobinage et sur le circuit magnétique deviennent irréparables.

Les MiCOM P642, P643 et P645 sont la solution à ces problèmes, ils préservent la durée de vie et protègent vos transformateurs continuellement. Intégrés dans une gamme de produits performants, les P64x assurent la fonction de protection différentielle de transformateur, protège contre les défauts à la terre (restreinte) et contrôle l’induction excessive (sursaturation).

Garantie contractuelle

Durée : 2 ans

Bénéfices

  • Equipement universel pour toutes les configurations de transformateur (ou de bobine d’inductance)
  • Protection, contrôle, surveillance, mesures et enregistrements regroupés dans un même équipement
  • Sauvegarde et enregistrements de tous les défauts
  • Simplicité de réglage, configuration et mise en service
  • Touches de fonction programmables
  • Surveillance de TC brevetée empêchant tout déclenchement intempestif en cas de défaillance de TC ou de défaut dans la filerie
  • Interfaçage facile avec de multiples protocoles d’automatisation, y compris CEI 61850
  • Protection différentielle contre les défauts à la terre (restreinte) pour améliorer la sensibilité de déclenchement

Solutions

L’équipement MiCOM P642 est conçu pour la protection des transformateurs à deux enroulements, avec un jeu de trois TC de phase par enroulement.

L’équipement P643 gère jusqu’à 3 entrées polarisées (trois ensembles de TC), soit pour une application à trois enroulements, soit pour une application à deux enroulements avec TC doubles sur un côté.

L’équipement P645 offre cinq jeux d’entrées polarisées pour protéger les transformateurs raccordés à 4 ou 5 départs.

Tous les modèles disposent d’une entrée de TP monophasé, destinée principalement à la protection contre le flux excessif. Les P643 et P645 permettent le raccordement à un jeu de 3 TP supplémentaire. Il est donc possible de réaliser une protection ampèremétrique directionnelle. Ceci augmente aussi le nombre de voies analogiques disponibles pour la mesure et l’enregistrement.


Outre la protection de transformateur, la gamme P64x peut être appliquée à d’autres installations, comme sur des bobines d’inductance ou des moteurs.