IEC 61850 Standard
Interopérabilité pour les applications de protection et de contrôle
Caractéristiques
La CEI 61850 est la nouvelle norme internationale de communication dans les postes. Elle permet d'intégrer toutes les fonctions de protection, de contrôle, de mesure et de surveillance dans un poste et fournit également les moyens requis pour les applications de protection rapide des postes, de verrouillage et de télédéclenchement. Elle combine la commodité d’Ethernet avec la performance et la sécurité : trois notions essentielles dans les postes aujourd'hui.
Après dix années de participation active de plusieurs experts de Schneider Electric à des groupes de travail CEI et UCA chargés de développer cette nouvelle technologie de communication pour les postes, et suite aux démonstrations d'interopérabilité prometteuses lors de la CIGRE 2004 ainsi qu'à de nombreux autres événements, Schneider Electric a adapté, à cette norme internationale, ses dispositifs de Protection (gamme MiCOM P) et de Contrôle (gamme MiCOM C).
Les relais de protection s'intègrent parfaitement aux systèmes de contrôle-commande de poste PACiS via le bus de poste conforme à la norme CEI 61850 8-1 et peuvent s'interfacer en même temps avec des réducteurs de courants via le bus de procédé conforme à la norme CEI 61850 9-2. Schneider Electric vous propose ainsi une solution complète pour votre poste conforme à la norme CEI 61850.
Schneider Electric fournit des solutions permettant la migration à partir de systèmes d'automatisation de postes conventionnels vers le système SAS conforme à la norme CEI 61850. Les relais déjà livrés avec le réseau Ethernet UCA2 peuvent être mis à jour facilement conformément à la norme CEI 61850. En complément, les relais utilisant d'autres protocoles de communication peuvent être intégrés avec les serveurs « proxy ».
Garantie contractuelle
Durée : 2 ans
Bénéfices
- Solution économique grâce à un câblage entre équipements réduit.
- Programmation souple permettant d'ajouter des relais et de nouvelles fonctions de protection sans modifier le câblage physique.
- Aucun convertisseur de protocole externe n’est requis, mise à jour facile conformément à la norme CEI 61850.