Sepam series 60
Relais numériques de protection ampèremétrique et voltmétrique pour tous les systèmes de distribution
Caractéristiques
Les relais Sepam de la série 60 comprennent 8 types de Sepam, chacun étant dédié à une application spécifique.
Caractéristiques :
- 3 types d’Interface Homme-Machine
- 4 entrées courant
- 3 entrées tension
- 28 entrées binaires
- 16 sorties binaires
- Éditeur d’équations logiques
- Messages GOOSE via le protocole CEI 61850
- 1 port de communication Modbus
- 16 entrées RTD
- Cartouche mémoire amovible avec paramètres et réglages pour une mise en service rapide après remplacement
Garantie contractuelle
Durée : 2 ans
Bénéfices
Simplicité, sûreté de fonctionnement, rapidité
Protégez votre système électrique en toute tranquillité en utilisant les relais de protection numériques Sepam.
- 20 ans d’expérience dans le domaine des relais numériques
- Une gamme homogène de relais, organisée en fonction des applications
Solutions
- S60, S62 : protection des arrivées et des départs des postes électriques
- M61 : protection des moteurs
- T60, T62 : protection des transformateurs
- G60, G62 : protection des générateurs
- C60 : protection des condensateurs