EVlink parking d’entreprise privé
Infrastructure de recharge pour véhicules électriques
Caractéristiques
Une gamme complète pour couvrir tout le marché des parkings sécurisés : parking de voitures pour flotte de véhicules, parking de voitures pour sociétés privées, parking de voitures dans des centres commerciaux, parking de voitures en environnement résidentiel.
Cette offre est dédiée au mode de charge 3 (IEC 61851)
Parking EVlink est composé de deux offres :
- Offre avec fixation au sol
- Offre avec fixation murale
Vous avez la possibilité de donner aux utilisateurs libre accès au terminal ou à l'opposé de réguler l'accès au chargement avec un contrôle RFID
Vous avez la possibilité d'installer un EVSE sur une configuration autonome, ou vous pouvez configurer une infrastructure avec différents terminaux de charge coordonnés. Nos solutions de gestion et de supervision d'énergie (services de gestion EVlink) ont été développées pour vous aider à gérer une station disposant de plusieurs terminaux et/ou plusieurs stations
Caractéristiques techniques
- Puissance : 7kW ou 22KW
- Nombre de prises de courant : 1 ou 2 fiches par EVSE
- Type de prise de courant de charge : Type 2 ou Type 3
- Degré de protection : IP54
- Résistance aux impacts mécaniques externes : IK10
- Gestion des câbles ; entrée des câbles dans la partie inférieure
- Couleur : capuchons blanc, fermeture vert, base noir
- Résistant aux inondations (hauteur par rapport au sol) : 50 cm
- Certifications : Certificat LCIE, certification CB, déclaration de conformité CE
Bénéfices
Votre EVSE pour votre parking sécurisé !
Vous pouvez choisir de configurer votre solution avec :
- Disponibilité de 2 alimentations
- 2 types de prises de courant
- identification ou non avec contrôle RFID
- résistance aux intempéries
- solidité
- gestion et supervision de l'énergie
- accessoires : porte-câble, capot de protection des câbles
Solutions
Tous les parkings disposant de systèmes sécurisés !
- parkings de voitures pour flottes de véhicules,
- parkings de voitures pour entreprises privées,
- parkings de voitures pour centres commerciaux,
- parkings partagés de voitures en zone résidentielle, etc