Solution de charge rapide EVlink

Solutions de charge pour véhicules électriques

Les stations de charge rapide EVlink sont conçues pour charger rapidement un véhicule : selon le modèle, la batterie est chargée à hauteur de 80 % en moins de 2 heures. Elles sont conçues pour couvrir les besoins de charge typiques des véhicules électriques dans les destinations commerciales (centres commerciaux, restaurants, hôtels, etc.), au travail, ainsi que les besoins de charge des parcs de véhicules électriques.
Solution de charge rapide EVlink Schneider Electric Solutions de charge pour véhicules électriques

Caractéristiques

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques mécaniques et environnementales
> Degré de protection : IP54 (sauf les câbles)
> Degré de protection mécanique : IK10
> Température de fonctionnement : -25 °C / +50 °C

Réseau d'alimentation et mode de charge
> Alimentation : 400 V CA (+10/-15 %), 3 Ph, 50-60 Hz

Station de charge de courant continu
> Chargement en mode 4 (CEI 61851-23)
> Connecteur de type CHAdeMO
> Connecteur de type Combo 2
> Tension/courant de charge : 500 V CC / 125 A - 485 V CC avec connecteur CHAdeMO
> Dispositifs de protection électrique intégrés dans la station de charge
> Longueur de câble : 3,25 m

Station de charge de courant alternatif
> Charge en mode 3 (CEI 61851-22)
> Tension/courant de charge : 400 V CA / 63 A CA
> Dispositifs de protection électrique intégrés dans la station de charge
> Longueur de câble : 3,25 m

Dialogue utilisateur et données
> Écran graphique LCD rétroéclairé (2 lignes)
> 4 boutons tactiles sensibles
3 voyants d'état LED bicolores
> Carte CPU (avec RFID)
> Lecteur sans contact


.

Bénéfices

Le choix :
Un produit haut de gamme et plusieurs services :
> Gestion de l'installation sur site
> Mise en service de charge rapide en fonction des besoins de vos applications
> Assistance sur appel et à distance dans la plupart des pays du monde
> Mise à niveau du logiciel de la station de charge avec la dernière version

Installation et mise en œuvre :
> réalisées par Schneider Electric ou un partenaire certifié
> Une étude de faisabilité doit être réalisée pour évaluer la capacité de l'installation. Elle précisera l'alimentation nécessaire, identifiera le routage des conduits électriques, etc.
> Le niveau optimal de protection et de surveillance pour la station de charge
Compatible avec le système de gestion de charge EVlink pour la gestion des informations relatives à l'énergie, aux accès et aux transactions pour un groupe de chargeurs

Maintenance :
> Assistance et diagnostic de la station de charge en ligne
> Mises à jour des logiciels en ligne
> Schneider Electric promeut les contrats de maintenance sur demande du client pour l'optimisation des temps de bon fonctionnement

.

Solutions

> Magasins, centres commerciaux, supermarchés, restaurants
> Hôtels, bureaux, parkings privés
> Parkings pour concessionnaires de véhicules
> Parkings publics
> Flottes d'entreprise (publiques et privées)
.

Gallerie

  • EVlink fast charge is CHAdeMO certified

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.