Actassi pour Europe
Actassi en Europe, Afrique, Amérique du Sud
Caractéristiques
Actassi est la gamme mondiale de Schneider Electric pour des solutions d'infrastructure réseau et de connectivité pour les bâtiments et les centres de données. Schneider Electric a été un partenaire mondial dans ce domaine pendant de nombreuses années avec de grandes marques locales et régionales telles que LexCom, Infraplus, Clipsal, Sarel et Himel. Aujourd'hui nous avons concentré tous les efforts sur une seule gamme, la plus performante; Actassi.
Actassi est la gamme à la pointe et globale pour les réseaux de communication tant dans les bâtiments que dans les centres de données.
La gamme se compose d'un ensemble complet de produits:
- Connecteurs Cat 5e, Cat 6 et Cat 6A
- Panneau de brassage
- Câble LAN cuivre et optique
- Cordon et matériel de connexion
- Enveloppe de télécommunication
Tous les produits sont conçus pour donner la facilité d'utilisation et de hautes performances, par exemple le nouveau connecteur RJ45 d'une seule pièce, Actassi S-One. Il dépasse les recommandations des normes internationales tel que ISO/IEC11801 amd 2:2010. Tous les connecteurs S-One sont fabriqués pour fournir des performances allant de cat 5e, cat 6 et cat 6A blindé ou non. Ils sont également complètement intégrés à un large éventail de produits de Schneider Electric comme les dispositifs de câblage et systèmes d'installation, y compris les canalisations, colonnes et les boîtes de sol.
Bénéfices
Une connectivité de A à Z
- Un fournisseur de solution, donnant une connectique homogène de A à Z pour les bâtiments et centres de données
- Une offre complète de produits; des connecteurs cuivres ou optiques, des fibres et câbles LAN cuivre, cordons de raccordement, des panneaux de brassage, des enveloppes pour réseaux ou télécommunication
- Simple d'utilisation - facile à prescrire, installer, utiliser et à adapter aux besoins futurs
- A l'épreuve du temps - pas de problème à actualiser
- Des performances supérieures aux recommandations des normes internationales
- Un laboratoire indépendant vérifie et certifie les performances et conformités
- Un programme de garantie mondiale
- Conçu pour s'intégrer parfaitement dans les produits et solutions de Schneider Electric
- Fait partie de TOP - la gamme Schneider Electric "Total Office Performance" pour les bâtiments
- Logiciels pour faciliter la conception des infrastructures complètes
- Une organisation globale, prête à vous aider partout
- Innovation dans le design et l'offre :
- Connecteur RJ45 S-One une pièce, 50% plus rapide à installer, totalement conforme à la norme ISO/IEC11801 amd 2:2010, pour le câblage structuré
- Panneaux de brassage 19" avec la fonction "Quick-Fix" et coulissante, mise à la terre automatique et gestion supérieure de câbles et leur marquage facilité
- Innovation sur les câbles LAN avec un design blindage d'une feuille
- Point de consolidation Classe EA prêt à installer
- Enveloppes avec accessoires pré-montés
Solutions
La solution Actassi de câblage structuré est complète du début à la fin de la chaîne de liaison cuivre ou optique et suffisamment flexible pour répondre aux exigences des locaux techniques, des chaînes de liaison dans les bâtiments comme les centres de données. L'offre Actassi donne des performances supérieures de connectivité avec une sécurité et une fiabilité qu'attend l'utilisateur spécialiste du câblage structuré.
Alors que l'offre Actassi répond aux attentes et besoins des bâtiments et centres de données, c'est aussi une part importante du système TOP (Total Office Performance), la solution de Schneider Electric pour la distribution et le contrôle rendant les espaces de travail plus efficace énergétiquement. L'offre TOP est bâtie sur les mêmes valeurs que la gamme Actassi à savoir la facilité d'installation, la flexibilité et l'efficacité tout en offrant performance et fonctionnalité.