MiCOM P34x
Protection de générateur
Caractéristiques
Les protections d’alternateurs MiCOM assurent une intégration souple et fiable des fonctions de protection, de contrôle-commande, de surveillance et de mesure.
Leurs fonctionnalités étendues complètent les fonctions de protection et de contrôle-commande. Grâce à leur flexibilité, ces solutions économiques s’adaptent à de nombreuses applications.
Garantie contractuelle
Durée : 2 ans
Bénéfices
Protection complète grâce à une logique puissante et conviviale
Trois modèles couvrent un large champ d’utilisation afin de répondre aux besoins de la plupart des installations, allant des petits alternateurs jusqu’aux systèmes très sophistiqués.
Les schémas logiques programmables (PSL), très simple d’emploi, permettent de créer des schémas de protection complexes.
L’exploitant peut choisir le protocole de communication qui lui convient afin de faciliter l’intégration de la protection dans des systèmes de contrôle de réseaux nouveaux ou existants.
Solutions
La protection MiCOM P34x est dédiée aux générateurs qui requièrent un haut niveau de qualité et un coût financier minimum.
La gamme P34x est adaptée aussi bien aux applications simples telles que la protection du couplage d'un alternateur au réseau que d'applications plus compliquées telles que la connexion de groupes de forte puissance sur le réseau de transport.
Les modèles évolués de la gamme proposent des techniques avancées pour la protection d'alternateurs plus puissants ou plus importants telles que la protection 100 % masse stator par mesure de tension de 3ème harmonique ainsi qu'une seconde entrée tension de point neutre pour détecter les défauts terre / entre spires.