Harmony XB4/XB5 Environnements sévères
Bouton poussoir Ø 22 mm pour environnements sévères
Caractéristiques
Une offre riche et cohérente
- Boutons-poussoirs avec soufflet de protection et large surface d'actionnement ø 37mm pour une utilisation avec des gants
- Tête du bouton avec capuchon en silicone
- Arrêt d'urgence à verrouillage brusque et accrochage mécanique, avec soufflet de protection
- Bouton tournant et à serrure avec capuchon de protection
- Produits complets ou à composer
- Raccordement par vis et étrier, ou borne à ressort
- Large gamme d'accessoires : capuchon de protection pour tête ou bloc de contact, garde de protection...
Construction à toute épreuve
- Etanchéité jusqu’à IP 66, IP69K
- Bouton d'arrêt d'urgence conforme aux exigences des normes EN/IEC 60204-1, to EN/ISO 13850 and Machinery Directive 2006/42/EC
- Marquage CE
- Contacts électriques faible charge et forte charge
- Vis de connexion anti-chocs (resserrage inutile)
Simplicité et rapidité de mise en œuvre
- Montage par un seul opérateur
- Fixation par un écrou de serrage (XB5) ou par collerette à triple point de serrage (XB4)
- Accessoires communs aux autres composants de la gamme Harmony XB4/XB5
Bénéfices
De conception robuste, idéale pour les installations dans les milieux humides ou poussiéreux.
Marquage clair et permanent, personnalisable selon le besoin du client
Offre simple et cohérente, qui complète l'offre existante pour les environnements sévères, et utilisant les contacts et collerettes standards d'Harmony.
Solutions
Parfaitement adapté aux utilisations en extérieur, Harmony XB4/XB5 pour environnements sévères convient aux applications sur véhicules industriels, machines à l'extérieur, les extractions minières, ou encore la marine.