Altivar 1200

Entraînement à vitesse variable moyenne tension de 315 à 16 200 kVA

Fait partie de Altivar

Entraînement à vitesse variable MT propre et compact
Altivar 1200 Schneider Electric Entraînement à vitesse variable moyenne tension de 315 à 16 200 kVA

Caractéristiques

Grâce à une technologie multi-niveau et à un niveau avancé d'équipement en version standard, l'Altivar 1200 est un variateur de vitesse moyenne tension innovant et compact conçu pour améliorer la distribution électrique, le contrôle des moteurs, les systèmes de contrôle dans les applications industrielles et des services publics.

Technologie améliorée pour de meilleurs résultats
  • Armoire tout-en-un pour des coûts d'installation réduits et une mise en service rapide
  • Variateur entièrement équipé pour une efficacité accrue
  • Conception simple et éprouvée pour éviter les perturbations de moteur
  • Système de refroidissement efficace pour de plus grandes économies d'énergie
  • Coûts opérationnels et d'équipement réduits par une intégration transparente avec le moteur et l'alimentation

Conception compacte et sécurité améliorée

  • Conformité avec les principales normes internationales : IEC, IEEE 519-1992
  • Enveloppe IP31 robuste (IP41 et IP42 en options)
  • Encombrement réduit grâce à une armoire contenant le circuit de contrôle et le transformateur
  • Équipement étendu garantissant une plus grande sécurité d'exploitation (verrouillage, UPS, système d'éclairage, vis de sécurité, poignée)

Flexibilité

  • Architecture modulaire optimisée

Topologie avancée adaptée aux moteurs

  • Courant d'entrée sans fréquences harmoniques caractérisé par un facteur de puissance élevée (THDI harmoniques <3 % (entrée et sortie))
  • Topologie multi-niveau intégrant un redresseur à diode 18-54 impulsions et un IGBT basse tension à rendement éprouvé dans une large variété d'applications
Interface « conviviale »
  • Écran tactile LCD couleur 10 pouces facile à utiliser pour avoir toujours un accès direct aux résultats.
  • Multilingue

Système de refroidissement efficace

  • Conception de transformateur innovante.
  • Aucun ventilateur supplémentaire requis dans l'armoire.
  • Efficacité totale du variateur atteignant 0,3 %

Bénéfices

Profitez des avantages d'une technologie de pointe :
  • Intégration simple dans de nouvelles installations garantissant une fiabilité et des performances élevées
  • Consommation d'énergie réduite
  • Coûts de maintenance moins élevés
  • Plage de services complète
  • Retour sur investissement optimisé

Solutions

Industrie minière, traitement des minerais et métallurgie : ventilateurs et transporteurs
Pétrole et gaz : ventilateurs, compresseurs d'air, pompes
Alimentation : ventilateurs, pompes
Eaux et eaux usées : pompes

Altivar 1200 est ouvert à la plupart des réseaux et facile à intégrer dans une architecture basse et moyenne tension pour améliorer les performances et le contrôle de vos applications