HART
Connexion vers un bus de terrain à instrumentation répandue
Présentation
Caractéristiques
La solution HART permet aux systèmes distants d'obtenir des données numériques sur Ethernet à partir d'instruments HART (capteurs ou actionneurs) sur des boucles de courant de 4 à 20 mA. Les données HART telles que les valeurs de processus et les informations de diagnostic peuvent être lues par les automates, les PC et les IHM.
- Large plage de température
- Tension 24 VCC
- Compatibilité 4...20 mA HART
- Prise en charge du protocole HART v5, v6,v7/li
- Conformité avec UL, CSA, CE, RoHS
- Configuration simple d'utilisation
Bénéfices
Connectez-vous aux périphériques HART et tirez parti de la puissance des données des périphériques intelligents pour améliorer le fonctionnement.
- La plupart des systèmes de contrôle peuvent uniquement surveiller ou contrôler la variable unique d'un instrument de terrain (périphérique) via le signal analogique 4-20 ma.
- L'interface HART permet d'accéder à Ethernet aux nombreux paramètres et variables d'instrument intelligent HART supplémentaires. - PV, SV, TV, QV, état de l’appareil...
- Assiste la configuration, l’étalonnage, la maintenance et le diagnostic des instruments de terrain HART distants.
- Permet aux utilisateurs de bénéficier des informations de maintenance préventive fournies par les instruments intelligents HART. Ceci peut permettre le passage à une maintenance prédictive économique.
Solutions
HART est bien implanté dans de nombreuses applications de l'industrie des procédés dans des secteurs verticaux comme "Water & amp" ; Eaux usées et extraction minière, minéraux et amp; Métal. Également largement utilisé dans le secteur de l'alimentation et de l'alimentation ; Secteur des boissons.