Acti9 iPRC, iPRI, iPRE
Parafoudres de télécommunications et informatiques
Caractéristiques
Acti9 iPRC :
- Fournit une protection à la fois à la ligne téléphonique analogique et numérique montée en série d1
- Entièrement compatible avec XDSL (y compris ADSL)
- Imax: 18 kA
- Imax : 18 kA
- Uc max. = 185 Vcc et 130 Vca, avec Imax. 450 mA.
Acti9 iPRI 48 V :
- Entièrement flexible, peut être utilisé sur n'importe quelle ligne de courant faible CC ou CA : alimentation, signaux analogiques, état binaire des capteurs, données numériques, etc
- Garantit la protection de 4 lignes avec un 0 V ou 2 lignes électriquement indépendantes commun
- Imax : 10 kA
- Uc max : 53 Vcc et 37 Vca avec Imax. 300 mA.
Acti9 iPRE pour prises Ethernet RJ45 :
- L'Acti9 iPRE RJ45 convient aux systèmes de câblage Ethernet de catégorie 5 et 6, aux réseaux de données à grande vitesse jusqu'à 250 MHz.
- Acti9 iPRE est fourni avec un câble de mise à la terre qui fournit une mise à la terre de protection dans la salle informatique
- Acti9 iPRE est monté sur rail DIN
- connexion RJ45 spécifique au système
- Imax : 10 kA
- Uc max : 6.5 VDC.
Vous vous demandez comment éviter la destruction d'appareils sensibles dans votre maison pendant une tempête ?
Bénéfices
- Facile à installer dans une large gamme de tableaux de distribution électrique.
Solutions
- Protection des équipements contre les surtensions d'origine atmosphérique dues à la foudre via les réseaux de télécommunication et numériques ou via les câbles de capteurs.