Distribution de l'air dans la salle

Ventilation à air pour baies de câblage

Le moyen le plus efficace d'abaisser jusqu'à 22 ºC la température dans une armoire de câblage.
Distribution de l'air dans la salle APC Brand Ventilation à air pour baies de câblage

Caractéristiques

Les charges thermiques des armoires de câblage augmentent en raison du déploiement de technologies telles que la voix sur IP (VoIP) et l'alimentation PoE (Power over Ethernet). Nombre d'armoires dans lesquelles ces technologies sont déployées ne disposent pas d'un refroidissement approprié. L'unité de ventilation des armoires de câblage est un système d'évacuation de la chaleur à montage mural ou au plafond rapide à déployer et conçu spécifiquement pour les environnements d'armoires de câblage. En évacuant l'air chaud de l'armoire vers un espace adjacent, l'unité permet à l'air conditionné (entrant via la grille d'alimentation) de refroidir la charge. Cette unité économique constitue une excellente alternative aux systèmes de climatisation plus onéreux et elle associe une extraction fiable de la chaleur avec la possibilité d'abaisser la température des armoires jusqu'à 22 ºC. En cas de branchement sur un onduleur, l'unité peut également servir de système d'évacuation de la chaleur de secours à une unité de climatisation existante, afin d'optimiser la disponibilité du système en cas de coupure d'alimentation. Les ventilateurs doubles accroissent la disponibilité, tandis que les témoins d'état à DEL et les sorties à contact sec améliorent la gérabilité de l'unité. Les vitesses sélectionnables des ventilateurs permettent à l'utilisateur d'obtenir systématiquement des performances maximales.

Bénéfices

AdaptabilitéArchitecture neutre - L'unité se fond dans l'environnement grâce à son design épuré et à ses coloris.Possibilité de raccordement fixe - Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est nécessaire ou recommandé.DisponibilitéSystème de ventilation insensible aux défaillances - En cas de dysfonctionnement d'un ventilateur, l'autre ou les autres continueront à fonctionner.Simplicité de gestionSortie à contact sec - Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.Notification prédictive de panne - Optimise la disponibilité du système en assurant la détection précoce du ventilateur ou filtre à remplacer.SouplesseMultiple mounting methods - Souplesse de conception permettant une installation sur cloison sèche ou au plafond.Simple à installer - Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.