NetShelter Data Center Containment

Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

Fait partie de NetShelter

Solutions de confinement d'air intelligentes permettant de protéger l'équipement informatique stratégique comme le personnel.
NetShelter Data Center Containment APC Brand Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

Caractéristiques

EcoAisle est une solution de confinement thermique intelligente conçue pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement tout en protégeant à la fois l'équipement informatique stratégique et le personnel. La fonction de contrôle de débit actif (AFC) du système EcoAisle fournit des informations au système de refroidissement afin d'obtenir le débit d'air de refroidissement adapté à la charge de l'équipement informatique. La consommation du ventilateur est ainsi réduite par rapport aux systèmes de refroidissement traditionnels. Le système EcoAisle peut s'adapter à différentes hauteurs de racks, largeurs d'ailes et profondeurs de racks, et ainsi prendre en charge le confinement des allées chaudes ou froides. Le système de retour d'air d'EcoAisle fournit un chemin de retour de l'air chaud centralisé pour les unités de climatisation de salle informatique ou les systèmes de gestion de l'air extérieur. Le système de sécurité incendie en option, conforme à la norme UL723s, fait appel à des capteurs de température pour abattre les panneaux de toit en cas d'incendie. Le système de sécurité incendie peut également être utilisé conjointement avec un détecteur de fumée, qui se déclenchera en cas de détection de fumée dans l'aile. EcoAisle garantit un environnement sûr et efficace à l'équipement informatique et au personnel, en proposant des fonctions supplémentaires, telles que l'éclairage à LED haute efficacité avec détection de mouvement. EcoAisle peut être déployé sur une zone ou autour de modules, afin de profiter de ses avantages au niveau d'un rack ou d'une rangée.

Bénéfices

AdaptabilitéStratégie modulaire - La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.Souplesse - Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froidesSystème à retour d'air - Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.Coût total de possessionEfficacité - Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.Contrôle de débit d'air actif - Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.Éclairage EcoLEDgy - Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêtDisponibilitéDensités échelonnables - La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.Accès supérieur à l'allée - Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenanceSouplessePortes coulissantes sûres - La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgenceDalles de plafond - Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.Système de sécurité incendie - Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.Conception modulaire - La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.Porte verrouillable d'un côté - Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.