Uniflair Chilled Water InRow Cooling
Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande
Produits
Présentation
Caractéristiques
Découvrez InRow RC600 en animation 3D.
La gamme InRow Chilled Water associe étroitement le refroidissement et la charge calorifique, ce qui améliore la prévisibilité et l'efficacité. Des contrôles intelligents s'adaptent activement à la charge, pour satisfaire les exigences dynamiques des environnements informatiques d'aujourd'hui. Disponibles dans des configurations variées, ces unités répondent aux diverses exigences de refroidissement des datacenters. Les opérateurs de systèmes informatiques qui souhaitent gagner en efficacité ou déployer des équipements de plus forte densité tireront profit de la conception modulaire des produits InRow Chilled Water
La gamme InRow Chilled Water associe étroitement le refroidissement et la charge calorifique, ce qui améliore la prévisibilité et l'efficacité. Des contrôles intelligents s'adaptent activement à la charge, pour satisfaire les exigences dynamiques des environnements informatiques d'aujourd'hui. Disponibles dans des configurations variées, ces unités répondent aux diverses exigences de refroidissement des datacenters. Les opérateurs de systèmes informatiques qui souhaitent gagner en efficacité ou déployer des équipements de plus forte densité tireront profit de la conception modulaire des produits InRow Chilled Water
Bénéfices
Coût total de possessionArchitecture par rangées - Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.Ventilateurs à vitesse variable - L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.DisponibilitéContrôle des entrées de baie - Le contrôle des entrées de la baie garantit la température d'entrée de l'équipement informatique.Alimentation à double entrée A-B - Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.Refroidissement prévisible - Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.Commandes de réponse active - Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.Top and bottom chilled water connections - Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.Facilité de maintenanceAccès facile pour l'entretien - Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.Simplicité de gestionIntégration avec système de gestion du bâtiment - Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.Microprocessor controller - Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.Surveillance de la capacité en temps réel - Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.SouplesseRoulettes - Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.Densités échelonnables - La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.Conception modulaire - La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.