Transformateur réducteur de tension
Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter les équipements CA basse tension.
Présentation
Caractéristiques
Cette gamme propose des produits pouvant s'installer dans tout rack standard de 19 pouces. La conception des produits est harmonisée avec d'autres produits APC, ce qui vous donne l'assurance d'obtenir une ergonomie cohérente. Ils ne mesurent que 2U de hauteur et fournissent jusqu'à 4,5 kW à votre charge. (Remarque : 1U équivaut à 1,75 pouces). Ils abaissent 208 V à 120 V pour la distribution aux charges. Ils sont conçus pour fonctionner avec les produits APC Symmetra et Smart-UPS à 208 V.