APC NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise permettent de contrôler en temps réel et à distance chaque prise de manière individuelle, afin de fournir aux professionne...
Produits
Présentation
Caractéristiques
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise d'APC offrent une mesure active des prises individuelles qui permet d'optimiser l'énergie et de planifier la capacité en détail. Des seuils d'alerte définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des avertissements en temps réel, en local et à distance, signalant les surcharges de circuit potentielles. Par ailleurs, les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise fournissent des données plus détaillées sur l'utilisation de l'énergie. Les responsables des datacenters peuvent ainsi prendre des décisions plus précises sur l'équilibre des charges et la configuration des environnements informatiques, en vue de réduire le coût total de possession. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise sont dotées d'un compteur d'alimentation par prise individuelle, d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.
Bénéfices
Disponibilité
- Affichage local de la surveillance du courant - Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
- Seuils de déclenchement de l'alarme - Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
- Fonctions de gestion de réseau - Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
- Capacité de mesure par prise - Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation est indiqué sur l’unité par un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
- Intègre StruxureWare Data Center Expert - Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
- Mémoire flash extensible - Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
- Voyant de charge - Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées d'une fonction de surveillance locale du courant)
- Source d'alimentation en entrée unique - Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.