Commutateurs de transfert statique
Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation
Produits
Présentation
Caractéristiques
Les commutateurs de transfert statiques (STS) MGE alimentent une gamme d'équipements à partir de deux sources indépendantes et redondantes. Les commutateurs de transfert statiques transfèrent automatiquement la puissance à une source secondaire stable en moins de 4 ms dans des conditions de fonctionnement normal. Même dans des conditions de fonctionnement extrêmes, par ex. déphasé de 180°, le STS assure des temps de détection et de transfert jusqu'à 10 fois plus rapides que la plupart des autres commutateurs.
Bénéfices
DisponibilitéCompatible avec le générateur - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.Facilité de maintenanceMaintenance par accès frontal - Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espaceSimplicité de gestionConnectivité série - Permet de gérer l'onduleur via un port série.Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.Affichage graphique LCD - Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.