APC NetShelter KVM Switches
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.
Produits
Présentation
Caractéristiques
Les commutateurs APC KVM pour baies offrent des possibilités importantes aux administrateurs informatiques, via un accès local ou distant aux niveaux POST et BIOS, et un contrôle sur les serveurs Windows, SUN et Linux/UNIX connectés. Les commutateurs APC KVM analogiques, CAT-5 analogiques et IP permettent de réduire le coût total de possession en minimisant l'espace, le matériel, l'électricité et le câblage par l'utilisation d'un seul clavier, d'un seul moniteur et d'une seule souris pour plusieurs serveurs. Grâce à une gestion centralisée, vous améliorez le retour sur investissement et la souplesse via une évolutivité à l'échelle de l'entreprise. Les infrastructures informatiques dans les centres de données, les salles informatiques et les succursales distantes peuvent désormais être gérées avec davantage de contrôle et en toute tranquillité grâce aux commutateurs APC KVM pour baies.
Bénéfices
Coût total de possessionOccupe 1U d'espace rack - Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.DisponibilitéOut-of-band management - Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.Marketing FeaturesBranchement à chaud - Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.SouplesseSupport multi-plates-forme - Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.Architecture évolutive - Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.