APC NetShelter Rack LCD Consoles
Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U
Produits
Présentation
Caractéristiques
Les consoles LCD en rack d'APC se présentent sous la forme d'une console combinant un moniteur LCD 17"/19", un clavier et une souris, associée à un commutateur KVM analogique intégré à 8/16 ports (modèle de 17" uniquement), le tout dans une conception 1U compacte. Cette conception compacte permet de monter un commutateur KVM à l'arrière de la console LCD en rack ou d'éliminer le besoin d'un commutateur KVM séparé en choisissant une console LCD en rack avec commutateur KVM analogique intégré à 8/16 ports. La console s'installe facilement et minimise les coûts d'assistance et de maintenance, en assurant un coût de possession réduit. La combinaison de l'écran LCD ultrafin, à technologie tactile, et du kit de montage en rack pour un seul utilisateur facile à installer forme une solution intégrée profilée, de haute qualité pour la gestion de serveurs. Le consoles LCD en rack peuvent être utilisées dans divers environnements informatiques, des salles informatiques aux datacenters de grande taille.
Bénéfices
Coût total de possession
- Terminaisons PS/2 - Le clavier et le dispositif Trackball se connectent à un serveur ou à un commutateur KVM via des connecteurs PS/2 standard
- Capteur d'inclinaison d'alimentation - Économie d'énergie via la mise hors tension automatique du périphérique une fois celui-ci fermé.
- Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball - Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
- Support multi-plates-forme - Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
- Faible consommation d'énergie - Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
- Exigences faibles concernant le refroidissement - Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
- Standard VGA connector - L'écran LCD se connecte à un serveur ou un commutateur KVM via un connecteur VGA standard
- Occupe 1U d'espace rack - Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
- Rails de coulissement - Installation simple et facile dans des racks à trous carrés ou ronds taraudés.
- Bras de gestion des câbles - Prévention d'interférences avec les périphériques alentour via l'organisation de câbles multiples.
- Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) - Les boutons de commande utilisateur sur le devant de l'écran LCD permettent d'ajuster les caractéristiques de l'image. Les commandes utilisateur comprennent : l'ajustement automatique, la sortie, la mise sous et hors tension, la luminosité, le menu et un indicateur de mise sous tension.
- Languettes à ouverture rapide - Insertion ou retrait aisé du périphérique.
- Occupe 1U d'espace rack - Occupe seulement 1 U d'espace rack comparé aux 10 à 13 U d'espace requis pour un écran CRT classique
- Clavier pleine taille - Un clavier pleine taille à course longue de 104 touches et un pavé numérique intégré offrent une impression de solidité et de qualité.