Racks NetShelter ouverts
Racks ouverts pour accès aisé aux équipements et câblages informatiques.
Produits
Présentation
Caractéristiques
Les racks à châssis ouvert 4 montants constituent un dispositif de montage simple, peu coûteux, pour les équipements informatiques en racks. Parfaitement adaptés aux serveurs montés en racks, ainsi qu'aux équipements de réseau et de télécommunication ne nécessitant pas une sécurité individuelle, les racks à châssis ouvert facilitent la circulation de l'air et permettent d'accéder facilement à l'équipement installé. Grâce à leurs possibilités de montage vertical des unités de distribution électrique en rack à l'arrière, associées aux options facilitant l'acheminement, l'organisation et le rangement des volumineux ensembles de câbles, les solutions de racks à châssis ouvert 4 montants de Schneider Electric constituent la meilleure alternative actuellement disponible. Les clients ont le choix : rack à châssis ouvert avec orifices de montage carrés pour les applications de serveurs (de nombreux serveurs actuels nécessitent des orifices de montage carrés), de réseau et de télécommunication, ou rack à châssis ouvert avec orifices de montage filetés, pour les applications de réseau et de télécommunication.
Bénéfices
Coût total de possession
- Plaques de stabilisation réversibles - Les plaques de stabilisation peuvent être montées à l’intérieur pour préserver l’espace au sol ou à l’extérieur
- Positions numérotées dans l'espace en U - Permet d'installer facilement les dispositifs montés en rack au sein d'un rack en indiquant sur l'étiquette de chaque rail de montage vertical sa position réelle sur la hauteur en U.