SurgeArrest Essential
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Ce produit n'est plus fabriqué.
Présentation
Caractéristiques
La gamme APC SurgeArrest Essential fournit une protection d'entrée de gamme contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques domestiques. Ces multiprises offrent la meilleure protection possible contre les surtensions pour vos appareils. Les caractéristiques clés incluent des prises USB pour charger vos appareils mobiles et des voyants LED d'état. Les applications typiques des multiprises SurgeArrest Essential comprennent les PC, routeurs, modems, réseaux domestiques, boîtes de câbles et lecteurs multimédias de streaming d'entrée de gamme.
Bénéfices
Protection
- Filtrage du bruit - Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
- Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation - Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
- Protection contre la foudre et les surtensions - Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
- Mode Fail Safe (sécurité intégrée) - La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
- Protection contre les incidents catastrophiques - Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
- Indicateur de défaut de câblage du site - Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
- Témoin de signalement d'activation de la protection - SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
- Coupe-circuit réinitialisable - Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
- Protection de la ligne de données - La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.