SurgeArrest Performance

Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

Fait partie de SurgeArrest

Le seul parasurtenseur au monde à intégrer un guide pour câble amovible et un dispositif de retenue de câble pivotant.
SurgeArrest Performance APC Brand Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

Caractéristiques

La gamme APC SurgeArrest® Performance fournit notre niveau le plus élevé de protection contre les surtensions pour les ordinateurs professionnels, les appareils électroniques haut de gamme et les autres équipements sensibles. Proposant la cote énergétique la plus élevée et le plus grand nombre de prises, cette gamme de multiprises offre notre meilleure protection contre les surtensions. La gamme SurgeArrest Performance propose également des prises USB, des obturateurs de sécurité, des témoins de surcharge et la gestion des câbles. Les applications typiques de la gamme de multiprises SurgeArrest Performance incluent les PC, réfrigérateurs, machines à laver, télévisions et systèmes audio haut de gamme.

Bénéfices

Praticité
  • Espace pour adaptateur - Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Protection
  • Répartiteur de ligne téléphonique - Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
  • Filtrage du bruit - Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Protection de la ligne de données - La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449 - Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories  » (UL) est de 300 V.
  • Protection contre les incidents catastrophiques - Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Sécurité
  • Gestion du câblage - Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
  • Gestion des câbles ajustable - Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
  • Indicateur de surcharge - Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Dispositif de sécurité pour prise de courant - Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
  • Site wiring fault indicator - Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection - SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée) - La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
marketing features
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés - Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Gestion du câblage - Limite l'enchevêtrement des câbles.
  • Protection contre la foudre et les surtensions - Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.