Back-UPS CS

Protection et alimentation de secours économique haute qualité pour les ordinateurs à usage professionnel

Fait partie de Back-UPS

La réinvention de l'onduleur de bureau le plus fiable jamais créé : Back-UPS !
Back-UPS CS APC Brand Protection et alimentation de secours économique haute qualité pour les ordinateurs à usage professionnel

Caractéristiques

La gamme Back-UPS CS constitue notre offre la plus étudiée pour la protection de vos systèmes informatiques professionnels. Elle garantit l'alimentation électrique au moyen d'une batterie de secours, qui vous permet de continuer à travailler lors des pannes de courant (durées courtes à moyennes). Elle protège également vos équipements contre les surtensions et les pics de tension transitant par les lignes électriques et téléphoniques. Votre ordinateur est arrêté automatiquement par le logiciel (récompensé par la critique) si la panne de courant dure trop longtemps. Les fonctionnalités supplémentaires, telles que les alarmes sonores, les voyants d'état à DEL, la batterie échangeable par l'utilisateur, les coupe-circuits à bouton-poussoir et les prises suffisamment espacées pour permettre d'y brancher un transformateur, font des onduleurs de la gamme Back-UPS CS les produits parfaits pour garantir votre productivité professionnelle contre la menace permanente de la panne de courant et de la perte de données.

Bénéfices

Disponibilité
  • Coupe-circuits réarmables - Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur - Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Batteries échangeables à chaud - Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Démarrage à froid possible - Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Praticité
  • Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Remplacement de la batterie sans outils - Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Autotest automatique - L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Prises espacées de blocs transformateurs - Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Alarmes sonores - Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Protection
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement - Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Traitement de l'alimentation - Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Sécurité
  • Homologué par un Bureau de sécurité - Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.