Back-UPS RS
Protection et alimentation de secours économique hautes performances pour les ordinateurs à usage professionnel
Caractéristiques
Bénéfices
- Remplacement de la batterie sans outils - Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
- Autotest automatique - L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
- Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur - Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
- Alarmes sonores - Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
- Coupe-circuits réarmables - Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
- Batteries échangeables à chaud - Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
- Démarrage à froid possible - Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
- Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
- Batteries remplaçables par l'utilisateur - Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
- Prises espacées de blocs transformateurs - Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
- Traitement de l'alimentation - Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
- Homologué par un Bureau de sécurité - Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
- Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement - Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
- Points de transfert de tension réglables - Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
- Sensibilité de la tension réglable - Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
- Gestion intelligente des batteries - Le chargement de la batterie et le test diagnostic contrôlés par micro-processeur assurent une durée de vie optimale de la batterie.
- Connectivité USB - Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
- Récupération de données garantie à vie - Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
- Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage - Corrige automatiquement les variations de tension, vous permettant de travailler malgré les baisses de tension et les surtensions, sans décharger la batterie. Cela augmente la durée de vie de la batterie et l'autonomie et améliore votre productivité.
- Connectivité série - Permet de gérer l'onduleur via un port série.