Galaxy 3500
Un stock limité existe. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.
Ce produit n'est plus fabriqué.
Produits
Présentation
Caractéristiques
L'onduleur MGE Galaxy 3500 assure une protection de l'alimentation triphasée centralisée avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les équipements commerciaux et techniques ainsi que les applications industrielles, l'onduleur MGE Galaxy 3500 inclut la double entrée secteur, les disjoncteurs de bypass automatique et de maintenance, l'autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud pour une disponibilité accrue. La capacité parallèle de redondance ainsi que les nouveaux panneaux bypass et châssis pour batteries à durée d'autonomie étendue optionnels procurent une flexibilité accrue. Des coûts de possession réduits sont obtenus grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique – conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes. La carte de gestion réseau intégrée avec surveillance des températures assure les fonctions de surveillance et gestion à distance via une simple interface Web/SNMP. La maintenance est considérablement facilitée grâce aux batteries remplaçables par l'utilisateur, maintenance par accès frontal, et inclut des services d'implémentation pour une configuration optimisée. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy 3500 s'avère le plus simple à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
Bénéfices
Coût total de possession
- Chargement de la batterie à compensation thermique - Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
- Encombrement minimal - Des onduleurs de format très réduit garantissent l'optimisation de l'occupation de l'espace au sol disponible dans les salles informatiques
- Correction du facteur de puissance en entrée - Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
- Caractéristiques électriques avancées - Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
- Fonction de capacité parallèle - Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
- Batteries échangeables à chaud - Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
- Double entrée secteur - Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
- Compatible avec le générateur - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
- Bypass interne automatique - Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
- Régulation de fréquence et de tension - Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
- Code de conduite Européen pour ASI - Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
- Maintenance par accès frontal - Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
- Assistance technique - Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
- Plusieurs niveaux de service - Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
- Remplacement de la batterie sans outils - Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
- Filtres à air remplaçables par l'utilisateur - Remplacement rapide et simple des filtres à air.
- Alarmes sonores - Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
- Affichage graphique LCD - Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
- Contrôle environnemental - Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
- Gestion Web/SNMP intégrée - Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.