MGE Galaxy PW
Protection de l'alimentation triphasée robuste 150-225 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles
Ce produit n'est plus fabriqué.
Produits
Présentation
Caractéristiques
L'onduleur MGE Galaxy PW assure une protection de l'alimentation triphasée traditionnelle avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les petits et moyens datacenters, les équipements informatiques et le transport, l'onduleur MGE Galaxy PW bénéficie de la technologie en ligne double conversion pour une véritable isolation entre entrée et sortie. La disponibilité est assurée avec un temps de transfert nul pour des charges critiques. La gestion est assurée par le biais de la carte de gestion réseau pour une surveillance et gestion à distance. La maintenance est considérablement facilitée grâce à un accès par le panneau frontal et inclut des services d'implémentation et de garantie standard sur site. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy PW s'avère le plus simple à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
Bénéfices
Disponibilité
- Compatible avec le générateur - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
- Double entrée secteur - Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
- Fonction de redondance parallèle - Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
- Fonction de capacité parallèle - Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
- Régulation de fréquence et de tension - Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
- Chargement de la batterie à compensation thermique - Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
- Plusieurs niveaux de service - Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
- Assistance technique - Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
- Maintenance par accès frontal - Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
- Capacité de gestion de réseau - Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
- Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
- Affichage graphique LCD - Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.