Smart-UPS VT
Un stock limité existe. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.
Ce produit n'est plus fabriqué.
Produits
Présentation
Caractéristiques
À la fiabilité souvent récompensée de la famille Smart-UPS, la gamme Smart-UPS VT ajoute la protection centralisée de l'alimentation en réseaux électriques triphasés. Idéale pour les datacenters de petite taille, les grands magasins spécialisés, les sièges régionaux et les fortes densités, Smart-UPS VT est à double entrée secteur, disjoncteur de bypass automatique et de maintenance, et autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud, pour une disponibilité accrue. La version pour montage en rack permet d'exploiter au maximum l'espace disponible au sol, en incorporant dans un seul et même rack l'onduleur, la distribution électrique et la capacité supplémentaire en batteries. Grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique (conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes) qu'elle rend possible par la fonction Soft Start, Smart-UPS VT permet d'abaisser le coût de possession à un niveau très bas. La carte de gestion réseau APC de surveillance des températures permet de contrôler et d'administrer à distance l'équipement via une simple interface Web/SNMP et garantit une intégration parfaite avec InfraStruXure™ Manager. La maintenance est considérablement facilitée par les batteries remplaçables par l'utilisateur et les châssis longue durée administrables, ainsi que par les services de mise en œuvre et la garantie sur site, inclus. Toutes ces fonctionnalités font des onduleurs Smart-UPS VT les produits les plus simples à déployer, à administrer et à entretenir de leur catégorie.
Bénéfices
Coût total de possession
- Bypass manuel de maintenance - Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
- Chargement de la batterie à compensation thermique - Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
- Correction du facteur de puissance en entrée - Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
- Gestion intelligente des batteries - Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
- Compatible avec le générateur - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
- Durée de fonctionnement évolutive - Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
- Double entrée secteur - Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
- Modules de batteries connectés en parallèle - Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
- Bypass interne automatique - Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
- Code de conduite Européen pour ASI - Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
- Autotest automatique - L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
- Remplacement de la batterie sans outils - Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
- Conception modulaire - Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
- Shippable with modules installed - Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.
- Démarrage à froid possible - Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
- Homologué par un Bureau de sécurité - Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
- Régulation de fréquence et de tension - Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
- SmartSlot - Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
- Compatible avec InfraStruXure Manager - Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
- Gérable par réseau - Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
- Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
- Fréquence programmable - Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
- Alarmes sonores - Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
- Écran LCD - Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
- Batteries échangeables à chaud - Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.