Symmetra MW
Protection de l'alimentation triphasée, évolutive et modulaire, très efficace sur le plan énergétique, présentant une performance inégalée dans l'industrie et destinée aux datacenters de grande tai...
Caractéristiques
Bénéfices
- Autotest automatique - L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
- Correction du facteur de puissance en entrée - Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
- Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA - Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
- Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric - Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
- Gestion intelligente des batteries - Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
- Batteries externes gérables - Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
- Chargement de la batterie à compensation thermique - Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
- Conception modulaire - Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
- Modules d'alimentation connectés en parallèle - Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
- Configurable pour redondance interne N+1 - Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
- Gérable par réseau - Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
- Alarmes sonores - Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
- Notification de défaillance de batterie - Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
- Code de conduite Européen pour ASI - Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
- Capacité électrique évolutive - Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
- Multiples points d'entrée de câble - Offre une grande liberté de placement de l'onduleur dans la pièce et facilite l’accès pour le câblage des blocs terminaux.
- Fonction de redondance parallèle - Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
- Fonction de capacité parallèle - Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
- Durée de fonctionnement évolutive - Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
- Maintenance par accès frontal - Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
- Correction du facteur de puissance en entrée - Évite d'installer une unité externe de compensation de phase et minimise les coûts d'installation en permettant d'utiliser des câbles et des générateurs de plus petites dimensions.
- Écran LCD - Offre une vue schématique générale des données névralgiques pour effectuer des opérations et des dépannages guidés sur écran LCD couleur tactile.
- Modules de batteries connectés en parallèle - Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.