Symmetra PX
Protection de l'alimentation triphasée haute performance, correctement dimensionnée, modulaire, avec une très forte disponibilité et efficacité pour tous les types de datacenters ou de zones à dens...
Produits
Présentation
Caractéristiques
Symmetra PX d'APC est un système de protection d'alimentation électrique de classe mondiale, redondant et évolutif, conçu pour offrir un haut niveau de disponibilité au meilleur coût. S'intégrant parfaitement aux configurations techniques des datacenters évolués d'aujourd'hui, Symmetra PX est un système authentiquement modulaire. Constituée de modules spécialisés et redondants (puissance, intelligence, batterie et bypass), technologiquement concentrée dans un modèle de conception garantissant la facilité et l'efficacité de maintenance, cette architecture est capable d'adapter la puissance et l'autonomie à mesure que la demande croît ou que le niveau de disponibilité requis s'élève. Symmetra PX est le moteur des systèmes InfraStruXure® d'APC pour les datacenters de taille petite et moyenne, mais peut également alimenter individuellement une "zone" d'un datacenter de plus grande taille. Hautement administrable, Symmetra PX se distingue par ses capacités d'auto-diagnostic et des modules normalisés, qui atténuent le risque d'erreur humaine, pour une fiabilité globale accrue du datacenter.
Bénéfices
Coût total de possession
- Correction du facteur de puissance en entrée - Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
- Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA - Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
- Service de mise en service 5X8 inclus - Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
- Compatible avec le générateur - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
- Modules d'alimentation permutables - Permet d'ajouter rapidement de la puissance ou de remplacer les modules d'alimentation existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
- Modules d'alimentation connectés en parallèle - Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
- Redundant Intelligence Modules - Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
- Configurable pour redondance interne N+1 - Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
- Bypass interne automatique - Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
- Gérable par réseau - Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
- Conception modulaire - Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
- Code de conduite Européen pour ASI - Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
- Alarmes sonores - Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
- Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
- Intègre StruxureWare Data Center Expert - Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
- Capacité électrique évolutive - Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
- SmartSlot - Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
- Fréquence programmable - Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
- Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur - Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
- Modules de batteries connectés en parallèle - Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
- Batteries remplaçables par l'utilisateur - Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.