Gestion des batteries
Chargement intelligent et gestion à distance des batteries statiques
Ce produit n'est plus fabriqué.
Présentation
Caractéristiques
Le système de gestion de batteries APC vérifie que votre chaîne de batteries triphasées est chargée de manière optimale et prête à l'emploi. Cet équipement montable en rack 1U et accessible via un navigateur combine la surveillance et le test de batteries avec un chargement maximum de chaque batterie pour en assurer des performances optimales. L'intégration dans votre système de gestion favori fournit une visibilité de l'état de votre système de batteries. Résolvez les problèmes de batterie avant qu'ils n'affectent la disponibilité du système : mettez en place une surveillance continue des performances de chaque batterie et la détection des batteries défectueuses.
Bénéfices
Compatibilité
- Compatibilité de batteries - Surveille les batteries 2-16 V à piles liquides ou VRLA.
- Surveillance de batterie individuelle - La surveillance de la tension et du courant permet de veiller à ce que chaque batterie soit prête à l'emploi et remplacée uniquement si nécessaire.
- Notifications d'erreur - La notification des problèmes critiques par e-mail/messager de poche ou des trappes SNMP (événements) permet de gérer les situations critiques dans les meilleurs délais.
- Détection de défaillance de batterie - Surveille les modifications de température du local et de chaque batterie pour détecter de manière anticipée les risques d'emballement thermique, d'éléments court-circuités, de circuit ouvert et de batterie défectueuse.
- Chargement de batterie individuelle - Un chargement supplémentaire garantit que chaque batterie est totalement chargée, sans charge excessive qui occasionnerait un vieillissement prématuré.
- Sécurité par mot de passe - Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
- Accès en lecture seule - L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
- Intégration avec système de gestion du bâtiment - Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
- Gestion Telnet - Fournit une session Telnet simple, SCP ou SSH pour l'accès à la gestion à distance.
- Saisie des données - Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
- Journalisation des événements - Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
- Accessible via un navigateur - Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
- Voyant DEL local - 4 témoins signalent les problèmes liés aux batteries, au chargeur, à l'environnement ou à l'unité elle-même.