AccuSine

Neutralisation contrôlée et sélective des harmoniques pour les équipements à charge non linéaires dans les environnements commerciaux et industriels

Fait partie de PowerLogic™

Contrôle total des harmoniques et correction du facteur de puissance pour les installations jusqu'à 1000 kVA, réduisant ainsi l'ensemble des frais incombant aux propriétaires
AccuSine APC Brand Neutralisation contrôlée et sélective des harmoniques pour les équipements à charge non linéaires dans les environnements commerciaux et industriels

Caractéristiques

Par la neutralisation des harmoniques, AccuSine élimine les déclenchements intempestifs des disjoncteurs et le vieillissement prématuré de l'équipement. AccuSine est extrêmement compact et peut être monté sur un mur ou installé dans un tableau électrique. Il peut aussi être connecté en parallèle et supporter ainsi l'augmentation future de la demande d'électricité sans qu'il soit nécessaire de déconnecter l'alimentation. AccuSine s'adapte automatiquement à toutes les charges monophasées ou triphasées.

Bénéfices

Coût total de possession
  • Compatible avec le générateur - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Correction du facteur de puissance en entrée - Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Praticité
  • Écran LCD - Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.